Rallonge de levier
New

- Éviter les contours gênants grâce au levier allongé
- Intégration facile dans les constructions existantes
- Rallonges standardisées de 25/50/100/150/200 mm
Séries personnalisables

Elément de serrage
Série HK
Glissières profilées
Force de maintien
130 N - 2000 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
163 N - 2500 N
Couple de serrage
3.00 Nm - 22.00 Nm
Poids
0.066 kg - 2.6 kg

Elément de serrage
Série HKR
Barre ronde
Force de maintien
1200 N - 2000 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
1500 N - 2500 N
Couple au repos
7 Nm - 60 Nm
Couple au repos théorétique (µ=0,1)
9 N - 75 N
Couple de serrage
5.00 Nm - 22.00 Nm
Poids
0.23 kg - 3.6 kg
Description de l'application
- Dans les espaces restreints, le levier de serrage peut être logé à l'extérieur via une rallonge.
- Cela permet une meilleure accessibilité.
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger