Consultation des initiateurs

  • Intégration d'un capteur permettant de vérifier l'état du système
  • Grâce à l'initiateur intégré, l'état de l'élément de serrage et de freinage peut être contrôlé de manière fiable, ce qui augmente la sécurité de la machine.
  • Les chaînes de processus peuvent être accélérées, car aucun temps d'attente n'est nécessaire et le travail peut être poursuivi dès réception du signal du capteur.