Interrogation du capteur de champ magnétique

New
  • Rainure pour capteur permettant une détection directe de l'état
  • Tous les capteurs de champ magnétique standard peuvent être utilisés
  • Les éléments de freinage à ressort sont typiquement utilisés comme composants de sécurité pour maintenir la position de manière fiable en cas d'arrêt d'urgence ou d'absence d'alimentation en énergie et pour absorber les forces générées.
  • Pour une évaluation de la sécurité fondée, il est recommandé de procéder à une interrogation directe de l'état, par exemple via un capteur de champ magnétique.