ZF30-N-M5F18M

Ventouse plate
Série ZF

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes
    • Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
  • Domaines d’application
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Diamètre30 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Couleurnoir
Raccord filetéM5 intérieur - G1/8 po extérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-20 ... +110 [°C]
Course1.4 [mm]
Volume2 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa10.99 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa15.99 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa20.01 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa11.97 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa25.02 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa31 [N]
Poids0.005 [kg]
Ventouse plate
Ventouses
Détails