ZU25-S

Ventouse plate
Série ZU

  • Géométrie optimale
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Diamètre25 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRoue
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course2.4 [mm]
Volume1.5 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa6.87 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa9.32 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa10.3 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa8.93 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa19.42 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa24.53 [N]
Poids0.002 [kg]