ZU40-N-18M

Ventouse plate
Série ZU

  • Géométrie optimale
    • Utilisation universelle
  • Domaines d’application
    • Semi-conducteurs
    • Intralogistique
    • Papier et impression
Diamètre40 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Couleurnoir
Raccord filetéG1/8 po extérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-20 ... +110 [°C]
Course4.4 [mm]
Volume5.5 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa13.93 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa21.97 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa27.47 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa20.01 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa38.95 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa49.05 [N]
Poids0.01 [kg]
Ventouse plate
Ventouses
Détails