ZU40-S-18M

Ventouse plate
Série ZU
- Géométrie optimale
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
| Diamètre | 40 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Roue |
| Raccord fileté | G1/8 po extérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 4.4 [mm] |
| Volume | 5.5 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 13.93 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 21.97 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 27.47 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 20.01 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 38.95 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 49.05 [N] |
| Poids | 0.01 [kg] |