ZU6-WS-M5M

Ventouse plate
Série ZU
- Géométrie optimale
- Utilisation universelle
- Domaines d’application
- Semi-conducteurs
- Intralogistique
- Papier et impression
Données techniques
| Diamètre | 6 [mm] |
| Matériau | Silicone alimentaire |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Blanc translucide |
| Raccord fileté | M5 extérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 0.05 [mm] |
| Volume | 0.05 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 0.29 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 1.47 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 1.96 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.49 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 1.67 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 2.45 [N] |
| Poids | 0.002 [kg] |
