Robot
Série CRX

- 8 ans sans entretien
- Arrêt sécurisé en cas de contact (en mode cobot)
- Guidage manuel (lors de l'apprentissage)
- Adapté aux tâches et aux applications les plus diverses
Caractéristiques de la série
IP67
Max. TCP jusqu'à 2,0 m/s
Max. TCP jusqu'à 2,2 m/s
Possibilité d'utiliser des compétences de cobot
Salle blanche (classe 4) possible
20 kg de capacité de charge