Robot
Série URe

- Automatisation flexible
- Changement d’équipement rapide
Caractéristiques de la série
précision de 0,02 mm
précision de 0,03 mm
Max. TCP jusqu'à 1,0 m/s
Possibilité d'utiliser des compétences de cobot
portée jusqu'à 1.300 mm
portée jusqu'à 500 mm
portée jusqu'à 850 mm