Pince pour bloc moteur
![](/fileadmin/_processed_/e/9/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4893-A__SALL__AIN__V1_600fd7b2fe.png)
Défi
Lors de la mise en série de machines-outils, la pièce devait être soumise à différentes tensions. Elle devait pour cela être tournée (réorientée) dans la pince. Ici, le défi résidait principalement dans le poids élevé de la pièce (450 kg) et la vaste trajectoire circulaire.
Solution
Une pince avec entraînement de base robuste basé sur un guidage linéaire a été conçue. Pour pivoter les composants, de longs mors pivotants spéciaux à entraînement servomotorisé ont été conçus. Par ailleurs, la pince est équipée d’un équilibrage d’axe XY afin de compenser les imprécisions de position à la dépose ou à la récupération.
Faits saillants et données techniques
- IP40
- Pneumatiques
- Entraînement servomoteur AC
Données techniques
Type d’entraînement | PNEUELE |
Force de préhension max. | 7000 [N] |
Concept de préhension | FORM |
Protection de la préhension | KLE |
Course max. | 480 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Poids système | 500 [kg] |
Poids de la pièce max. | 400 [kg] |
Température max. de la pièce à usiner | 80 [°C] |