E050-08-071

Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Doppio 50

Masse à freiner30 [kg]
Direction de travailFermeture vers l’intérieur des deux côtés
Course libreNon
TechnologieDefined Comfort
Longueur totale max.237 [mm]
Couleur du corps du DRAGris RAL7035
Couleur du levier à crans du DRANaturel
Ø des perçages du DRA4.2 [mm]
Largeur du DRA12.2 [mm]
Hauteur du DRA17.8 [mm]
Modèle du levier à crans du DRAType A