E100-08-068

Dispositif de rentrage automatique
Série Silento Porta 100

Masse à freiner100 [kg]
Direction de travailFermeture vers l’intérieur
Course libreNon
TechnologieDefined Comfort
Longueur totale max.350 [mm]
Couleur du corps du DRAGris RAL7035
Couleur du levier à crans du DRAGris RAL7035
Ø des perçages du DRA4.2 [mm]
Largeur du DRA16.4 [mm]
Hauteur du DRA27 [mm]
Modèle du levier à crans du DRAType S