TPC-M4-A

Vis
Série TPC
Données techniques
| Filetage | M4 |
| Couple de serrage | 2 [Nm] |
| Longueur de filetage E max. | 4 [mm] |
| Cote sur plats | 2.5 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1 [g] |

| Filetage | M4 |
| Couple de serrage | 2 [Nm] |
| Longueur de filetage E max. | 4 [mm] |
| Cote sur plats | 2.5 [mm] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1 [g] |