ADS5006-05

pièce de pression
Série ADS

  • Pièce de pression ADS
    Lors du prélèvement de la pièce à usiner, amener celle-ci contre la pièce de pression jusqu’en butée. Lors du prélèvement de la pièce ou de l’ouverture de la pince, la pièce à usiner est introduite dans le mandrin à serrage ou dans un logement semblable par la poussée du ressort.
Modèlepièce de pression
Force totale du ressort max.75 [N]
Force totale du ressort min.35 [N]
Poids0.095 [kg]
Course4 [mm]
Pour taille de fabricationGED5006
Pour version de pinceGED
HomologationsLABS / REACH / RoHS