Produit successeur
Ventouses
Série ZF

NS70

Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.

Ventouses
Série NS

Données personnelles
Message
Force de succion théorique308 [N]
Volume20.5 [cm³]
Type de raccordement2
Dimension A3.5 [mm]
Dimension D170 [mm]
Dimension D219 [mm]
Dimension H22 [mm]