Match - End-of-Arm-Ecosystem
Série LWR

  • Réglage de la course en continu
    Vous pouvez ajuster la course individuellement et en continu à votre application à l’aide d’une bague de réglage
  • Fonction d’évacuation des pièces à usiner
    Cette fonction vous permet de déposer les pièces à usiner de manière sûre et rapide sans perturber le déroulement du processus
  • Détection par capteur magnétique
    La détection des positions finales permet des cycles plus courts et une commande permanente
N° de commandeTempérature de serviceProtection de IEC 60529Poids
LWR50L-27-00001-A5 ... +80 [°C]IP300.69 [kg]