KBH6501PS1A

Elément de serrage
Série KBH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSVR65SVR..Cmontrer une variante
THKSVR65SVR..LCmontrer une variante
THKSVR65SVR..LRmontrer une variante
THKSVR65SVR..Rmontrer une variante
THKSVS65SVS..Cmontrer une variante
THKSVS65SVS..LCmontrer une variante
THKSVS65SVS..LRmontrer une variante
THKSVS65SVS..Rmontrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien17000 [N]
Pression de service5 ... 160 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal150.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.2 [s]
Temps de fermeture0.15 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids16 [kg]
Fonctionserrage et freinage
Sens du montagede face
Racleuroui
longueur max. serrage219
Raccord d'air alternatif
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage et de freinage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option