KBH6504BS1

Elément de serrage
Série KBH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ANZ | montrer une variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..BNZ | montrer une variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..ELZ | montrer une variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..EMZ | montrer une variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..FLZ | montrer une variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GLZ | montrer une variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..GMZ | montrer une variante |
| NSK | LH(L1H) | 65 | LAH..HLZ | montrer une variante |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..AN | montrer une variante |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..BN | montrer une variante |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..EM | montrer une variante |
| NSK | NH(N1H) | 65 | NAH..GM | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | hydraulique |
| Force de maintien | 22700 [N] |
| Pression de service | 5 ... 160 [bar] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.2 [s] |
| Temps de fermeture | 0.15 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 16 [kg] |
| Fonction | serrage et freinage |
| Sens du montage | d'en haut |
| longueur max. serrage | 235 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage et de freinage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option