KWH3010BS1A

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
IKOLRX(MX)30LRXmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXSGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXD..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDC..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30LRXDG..SLmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDCmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDGmontrer une variante
IKOLRX(MX)30MXDLmontrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien3000 [N]
Pression de service5 ... 110.0 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal100.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.06 [s]
Temps de fermeture0.1 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids1.8 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
Racleuroui
longueur max. serrage118.1
Raccord d'air alternatif
Individualisations
Utilisation
  • Construction de machines et d'installations
  • Industrie de l'emballage
  • Alimentation, pharmacie, sciences de la vie
Avantage
  • Commande de l'élément de serrage lorsque le raccordement standard n'est pas accessible
  • Éviter les contours parasites
  • Intégration facile dans les machines ou les installations par le biais d'un miroir
Détails
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option