KWH3501BS1

Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| THK | NR | 35 | NR..A | montrer une variante |
| THK | NR | 35 | NR..B | montrer une variante |
| THK | NR | 35 | NR..LA | montrer une variante |
| THK | NR | 35 | NR..LB | montrer une variante |
| THK | NR | 35 | NR..LR | montrer une variante |
| THK | NR | 35 | NR..R | montrer une variante |
| THK | NRS | 35 | NRS..A | montrer une variante |
| THK | NRS | 35 | NRS..B | montrer une variante |
| THK | NRS | 35 | NRS..LA | montrer une variante |
| THK | NRS | 35 | NRS..LB | montrer une variante |
| THK | NRS | 35 | NRS..LR | montrer une variante |
| THK | NRS | 35 | NRS..R | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | hydraulique |
| Force de maintien | 4300 [N] |
| Pression de service | 5 ... 160 [bar] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.06 [s] |
| Temps de fermeture | 0.1 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 2.3 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| longueur max. serrage | 120.5 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option