KWH3512FS1

Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..CC | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGW..HC | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..CA | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | RGH..HA | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..CC | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRW..HC | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..CA | montrer une variante |
| HIWIN | RG(QR) | 35 | QRH..HA | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | hydraulique |
| Force de maintien | 5700 [N] |
| Pression de service | 5 ... 160 [bar] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.06 [s] |
| Temps de fermeture | 0.1 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 2.6 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | de face |
| longueur max. serrage | 120.5 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option