KWH5501PS1

Elément de serrage
Série KWH
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - extrêmement durable
10 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| THK | SVR | 55 | SVR..C | montrer une variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..LC | montrer une variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..LR | montrer une variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..R | montrer une variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..LRH | montrer une variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..RH | montrer une variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..CH | montrer une variante |
| THK | SVR | 55 | SVR..LCH | montrer une variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..C | montrer une variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..LC | montrer une variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..LR | montrer une variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..R | montrer une variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..LRH | montrer une variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..RH | montrer une variante |
| THK | SVS | 55 | SVS..CH | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | hydraulique |
| Force de maintien | 10200 [N] |
| Pression de service | 5 ... 160 [bar] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 150.0 [bar] |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.07 [s] |
| Temps de fermeture | 0.1 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 7.3 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| longueur max. serrage | 184 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Ressort de rappel
intégré par crabotage dans les mors - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Membrane
pour une injection d’air comprimé - Racleur
peut être commandé en option