HK2503BM

Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..A | montrer une variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..B | montrer une variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..F | montrer une variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..G | montrer une variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..C | montrer une variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..D | montrer une variante |
| Schneeberger | BM | 25 | BMW..E | montrer une variante |
| Thomson | 521 | 25 | 511..A | montrer une variante |
| Thomson | 521 | 25 | 511..B | montrer une variante |
| Thomson | 521 | 25 | 511..F | montrer une variante |
| Thomson | 521 | 25 | 511..G | montrer une variante |
| Thomson | 521 | 25 | 511..C | montrer une variante |
| Thomson | 521 | 25 | 511..D | montrer une variante |
| Thomson | 521 | 25 | 511..E | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | manuel |
| Force de maintien | 1200 [N] |
| Couple de serrage | 7 [Nm] |
| État | N (bistable) éléments restant dans la position actuelle |
| Valeur B10d | 50000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.39 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | de face |
| longueur max. serrage | 30 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier