HK2505KN

Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | montrer une variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | montrer une variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | montrer une variante |
| CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 25 | R1663 (FKN) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 25 | R1664 (SKN) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 25 | R1693 (FNN) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 25 | R1694 (SNN) | montrer une variante |
| NSK | TS(T1S) | 20 | TAS..AN | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | manuel |
| Force de maintien | 750 [N] |
| Couple de serrage | 4 [Nm] |
| État | N (bistable) éléments restant dans la position actuelle |
| Valeur B10d | 50000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.14 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| longueur max. serrage | 24 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier