HK2701B

Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-W | montrer une variante |
| INA | TKVD-W(KUVE-W) | 20 | KWVE..-WL | montrer une variante |
| NB | SGW | 27 | SGW..TE | montrer une variante |
| NSK | LW(L1W) | 27 | LAW...ELZ | montrer une variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CA | montrer une variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CAM | montrer une variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CR | montrer une variante |
| THK | HRW | 27 | HRW..CRM | montrer une variante |
| THK | SHW | 27 | SHW..CA | montrer une variante |
| THK | SHW | 27 | SHW..CR | montrer une variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWH..CA | montrer une variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEH..CA | montrer une variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | WEW..CC | montrer une variante |
| HIWIN | WE(QW) | 27 | QWW..CC | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | manuel |
| Force de maintien | 1200 [N] |
| Couple de serrage | 4 [Nm] |
| État | N (bistable) éléments restant dans la position actuelle |
| Valeur B10d | 50000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.3 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| longueur max. serrage | 30 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier