HK5505KR

Elément de serrage
Série HK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
en tournant le levier de serrage - sans entretien
50 000 cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 55 | R1622 (SNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 55 | R1623 (SLS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 55 | R1651 (FNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 55 | R1653 (FLS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 55 | R1621 (SNH) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (boule) | 55 | R1624 (SLH) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rouleau) | 55 | R1822 (SNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rouleau) | 55 | R1851 (FNS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rouleau) | 55 | R1853 (FLS) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rouleau) | 55 | R1821 (SNH) | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (rouleau) | 55 | R1824 (SLH) | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | manuel |
| Force de maintien | 2000 [N] |
| Couple de serrage | 22 [Nm] |
| État | N (bistable) éléments restant dans la position actuelle |
| Valeur B10d | 50000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 1.6 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | de face |
| longueur max. serrage | 49 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Levier de serrage en plastique
ajustable (se déclenche en le soulevant) - Mors de serrage
le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces - Boîtier