HK1500M

Elément de serrage
Série miniHK

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • Ouverture et fermeture sans outils (bistable)
    en tournant la vis moletée
  • sans entretien
    50 000 cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKSRS15SRS..Mmontrer une variante
THKSRS15SRS..Nmontrer une variante
THKRSR15RSR..Nmontrer une variante
THKRSR15RSR..ZMmontrer une variante
INATKMDC(KUME..-C)15KWME..-Cmontrer une variante
HepcoMotionMLG15MLG..Cmontrer une variante
HepcoMotionMLG15MLG..Lmontrer une variante
HepcoMotionMLG15MLG..Nmontrer une variante
IKOLWL15LWL..Bmontrer une variante
IKOLWL15LWL..BCSmontrer une variante
IKOLWL15LWL..CSmontrer une variante
IKOLWL15LWLC..Bmontrer une variante
IKOLWL15LWLG..Bmontrer une variante
IKOML15MLmontrer une variante
IKOML15MLCmontrer une variante
IKOML15MLGmontrer une variante
INATKDM(KUEM)15KWEMmontrer une variante
INATKDM(KUEM)15KWEM..-Cmontrer une variante
INATKDM(KUEM)15KWEM..-Lmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBDmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBMmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBSmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBSNmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEBZmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SECBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBMmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBNmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SELBZmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SEZBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SSZSBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZCBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZLBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZMBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZNBmontrer une variante
MISUMISTZL (Miniature)15(16)SZSBmontrer une variante
NBSEB15Amontrer une variante
NBSEB15A-Nmontrer une variante
NBSEB15AYmontrer une variante
NBSEB15AY-Nmontrer une variante
NBSEBS15Amontrer une variante
NBSEBS15Bmontrer une variante
NBSEBS15BMmontrer une variante
NBSEBS15BYmontrer une variante
NBSEBS15BYMmontrer une variante
NBSER15Amontrer une variante
NBSERS15Amontrer une variante
NSKLU(L1U)15LAU..Almontrer une variante
NSKLU(L1U)15LAU..BLmontrer une variante
NSKPU(P1U)15PAU..ALmontrer une variante
PMIMSC15MSC-LMmontrer une variante
PMIMSC15MSC-Mmontrer une variante
SchneebergerMN15MNNmontrer une variante
SchneebergerMN15MNNLmontrer une variante
SchneebergerMN15MNNSmontrer une variante
SchneebergerMN15MNNXLmontrer une variante
Bosch RexrothR044.. / MSA (boule miniature)15R0442montrer une variante
Bosch RexrothR044.. / MSA (boule miniature)15R0444montrer une variante
NTN-SNRLGM15LGMX..BNmontrer une variante
NTN-SNRLGM15LGMX..BLmontrer une variante
NTN-SNRLGM15LGMC..BNmontrer une variante
CPCMR-M(MRU-M)15MR-MLmontrer une variante
CPCMR-M(MRU-M)15MR-MNmontrer une variante
SBCSBM15SBMmontrer une variante
SBCSBM15SBMLmontrer une variante
NTN-SNRLGM15LGMC..BLmontrer une variante
THKRSR15RSR..VMmontrer une variante
HIWINMGN15MGN..Cmontrer une variante
HIWINMGN15MGN..Hmontrer une variante
Actionnementmanuel
Force de maintien180 [N]
Couple de serrage0.75 [Nm]
ÉtatN (bistable) éléments restant dans la position actuelle
Valeur B10d50000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids0.05 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
longueur max. serrage20
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Vis moletée inoxydable
    pour ouvrir et fermer l’unité de serrage
  3. Mors de serrage
    le montage flottant du palier garantit une application symétrique des forces
  4. Boîtier