Robots de construction légère pour des processus optimisés
Découvrez l’avenir de l’automatisation avec nos composants ultramodernes pour la robotique de construction légère. Nos solutions innovantes offrent une flexibilité et une précision maximales pour rendre vos processus de production plus efficaces et moins coûteux. Qu’il s’agisse de pinces, de capteurs ou de l’outillage end-of-arm, nous disposons des composants adaptés à vos besoins individuels. Grâce à notre savoir-faire, nous vous aidons à relever les défis de l’automatisation et à augmenter votre productivité.
Entrez dès maintenant dans une nouvelle ère de la robotique de construction légère et demandez conseil à nos experts ; contactez-nous dès aujourd’hui !
Vos avantages :
- Une intégration simple adaptée au robot
- Une performance maximale pour une sécurité maximale
- Un environnement système pour toute la chaîne de valeur
- Une classe de protection IP pour les conditions ambiantes difficiles
- Efficacité énergétique dans la fabrication et l’utilisation

Pourquoi des robots de construction légère ?
Le développement technologique toujours plus rapide, le nombre croissant de pièces à usiner différentes et, enfin et surtout, la pénétration croissante des robots sur le marché ont fait naître la tendance des robots de construction légère. L’utilisation simplifiée de ces robots a ouvert de nouveaux domaines et secteurs d’activité. En termes de rapidité d’installation et de mise en service, les robots de construction légère conviennent aussi parfaitement au groupe cible des utilisateurs novices en robotique. Des applications simples ou relativement complexes peuvent être réalisées en combinaison avec l’effecteur terminal adéquat.
DES ROBOTS ET DES HOMMES
DIFFÉRENTES FORMES D’INTERACTION
La collaboration entre les hommes et les robots comporte des défis en termes de mesures de sécurité, mais aussi des inquiétudes de la part des travailleurs. Nous donnons ici un aperçu des différentes formes d’interaction avec les robots (de construction légère). Il apparaît clairement que l’utilisation de la robotique recèle un énorme potentiel pour les entreprises en termes d’efficacité, de réduction des coûts et d’allègement de la charge de travail des employés.
COMPOSANTS TRADITIONNELS
Pour les activités lourdes ou potentiellement dangereuses pour l’employé, des zones de travail clairement délimitées conviennent aux robots. Les effecteurs terminaux n’ont pas besoin d’avoir une forme HRC spéciale ou de limitation sécurisée de la force de préhension, car les contacts de la part de l’employé sont exclus par les limitations spatiales.

Cellule d’automatisation
- Espaces de travail séparés
- Logement pour pièce dans une zone sécurisée
- Utilisable avec tous les systèmes de préhension
- Travail séparé
- Aucun contact nécessaire
- Vitesse maximale

Coexistence
- Détection de présence
- Logement pour pièce dans une zone sécurisée
- Utilisable avec tous les systèmes de préhension
- Espaces de travail séparés
- Travail séparé
- Aucun contact nécessaire
- Vitesse réduite
COMPOSANTS HRC
L’avènement de la technologie robotique dans presque tous les domaines de la production à l’échelle mondiale et les progrès techniques en matière de technologie de détection et de traitement d’images ont ouvert le champ des robots coopératifs et collaboratifs en tant que soutien à l’homme (HRC) dans le processus de production. Cette coopération/collaboration permet aux hommes d’ouvrir de nouveaux champs d’activité et de les développer avec précision, flexibilité et efficacité.

COOPÉRATION
- Zones d’intervention
- Logement pour pièce dans une zone sécurisée
- Pince à forme HRC spéciale
- Maintien sécurisé de la pièce à usiner même en cas de panne d’alimentation
- Espaces de travail communs
- Travail en commun
- Aucun contact nécessaire
- Vitesse réduite

Collaboration
- Espaces de travail communs
- Logement pour pièce dans une zone non sécurisée
- Pince à forme HRC spéciale
- et limitation sécurisée de la force de préhension
- Force de préhension limitée à 140 N max. conformément à ISO / TS 15066
- Maintien sécurisé de la pièce à usiner même en cas de panne d’alimentation
- Travail en commun
- Contact nécessaire
- Vitesse réduite
Technologie phare : INTERFACE STANDARD
Pour les robots et les effecteurs terminaux
Écosystème end-of-arm MATCH
Dotée d’un large éventail de fonctions et d’interfaces de communication universelles, MATCH est compatible avec tous les robots de construction légère courants du marché. C’est un système idéal pour les cobots et les robots conventionnels à 6 axes.

Les composants MATCH pourront être reconnus grâce à ce symbole.
Produit de l’année 2023
L’écosystème end-of-arm MATCH représente un jalon essentiel dans la robotique et a été désigné « Produit de l’année 2023 » par WEKA Business Medien GmbH . Dans la catégorie « Manutention, montage et logistique de production », Zimmer Group s’est imposé face à 11 concurrents et a décroché la première place.
L’application, aussi polyvalente que le système
Qu’il s’agisse de robotique mobile et collaborative ou d’applications entièrement automatisées, l’utilisateur a accès, grâce à un seul système flexible, à une gamme presque illimitée d’applications allant de la production et du montage à l’expédition ou l’automatisation des laboratoires en passant par la logistique de stockage.
Ce système exécute diverses tâches telles que la préhension « Pick & Place », la préparation des commandes, l’emballage et la palettisation, les contrôles et les tests. Pour s’adapter à la pièce à usiner et à la tâche de manutention, diverses pinces mécaniques et à vide sont disponibles. Si les exigences changent, le système s’adapte rapidement et facilement.

Standardisation de l’interface robot
Un seul module de robot – l’ensemble des effecteurs terminaux compatibles. Cobots, robots de construction légère et robots conventionnels.

Simplicité d’installation – Plug&Work
Communication machine simplifiée grâce aux paramètres de communication requis.

Flexible
Commande directe et surveillance des fonctions du robot à l’aide d’une solution logicielle.

Applications robotisées complexes
Possibilités de réaliser les travaux les plus divers sur une pièce à usiner grâce au changement d’effecteur terminal automatisé.