ADS1720N-S

pièce de pression
Série ADS
Données techniques
| Modèle | pièce de pression |
| Taille de fabrication | GD1700-ADS |
| Force totale du ressort max. | 190 [N] |
| Force totale du ressort min. | 85 [N] |
| Course | 10 [mm] |
| Pour version de pince | N / S |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |