ADS304C-O

pièce de pression
Série ADS

Modèlepièce de pression
Taille de fabricationGD300-ADS
Force totale du ressort max.66 [N]
Force totale du ressort min.36 [N]
Poids0.05 [kg]
Course3 [mm]
Pour version de pinceC / O
HomologationsLABS / REACH / RoHS