ADS304N-S

pièce de pression
Série ADS
Données techniques
| Modèle | pièce de pression |
| Taille de fabrication | GD300-ADS |
| Force totale du ressort max. | 66 [N] |
| Force totale du ressort min. | 36 [N] |
| Poids | 0.05 [kg] |
| Course | 3 [mm] |
| Pour version de pince | N / S |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |