ADS310C-O

pièce de pression
Série ADS
Données techniques
| Modèle | pièce de pression |
| Taille de fabrication | GD300-ADS |
| Force totale du ressort max. | 124 [N] |
| Force totale du ressort min. | 62 [N] |
| Poids | 0.22 [kg] |
| Course | 5 [mm] |
| Pour version de pince | C / O |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |