PME05X05NMDS-B

Amortisseurs industriels PowerStop
Série Mini Energy

  • Une qualité supérieure pour les exigences et les sollicitations les plus extrêmes
  • Charge optimale dans chaque position du piston garantissant une grande absorption d’énergie
  • Décélération précise et avec peu de vibrations grâce au rétrécissement continu de la rainure hélicoïdale
  • Guidage de piston hydrostatique réduisant l’usure
  • Sécurité de fonctionnement et fiabilité élevées
  • Utilisation d’acier inoxydable garantissant la protection contre la corrosion
  • Dimensionnement individuel pour des solutions spécifiques aux clients
FiletageM5X0.5
Absorption maximale d’énergie par course en fonctionnement continu0.8 [J]
Vitesse d’impact min.0.8 [m/s]
Vitesse d’impact max.2.2 [m/s]
Course max.4 [mm]
Absorption maximale d’énergie par heure en fonctionnement continu2100 [J/h]
Absorption maximale d’énergie par course en situation d’arrêt d’urgence0.8 [J]
Degré de duretéMoyen
TêteAvec tête en acier
Modèle de courseCourse normale
Angle d’impact max.2 [°]
Force sur la butée fixe max.0.2 [kN]
Couple de serrage contre-écrou1 [Nm]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids3 [g]
MatériauInox
Matériau butée fixeEcobrass
Huile bio (biodégradable)HEES
Force de rappel min.1 [N]
Force de rappel max.2 [N]
Temps de réarmement max.0.15 [s]
ProtectionSans protection
SérieMini Energy
Plage de température admissible-10 ... +70 [°C]
Certifié H1Oui
Douille de butée
Accessoires
Détails
Contre-écrou acier inoxydable
Accessoires
Détails
Joint de chambre de pression
Accessoires
Détails