Conception hygiénique

- Matériaux conformes aux normes de la FDA
- Conformes aux exigences GMP de classe A
- Résistant aux milieux agressifs
Séries personnalisables

Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000
électrique
Course par mors
6 mm - 20 mm
Force de préhension
145 N - 500 N
Longueur du mors de préhension
60 mm - 120 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe de salle propre
2
Classe IP
IP40 / IP54
Poids
0.18 kg - 1.3 kg

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL
électrique
Course par mors
40 mm - 80 mm
Force de préhension
180 N - 1800 N
Longueur du mors de préhension
100 mm - 160 mm
Cycles sans entretien max.
5 millions
Classe de salle propre
3 / 4
Classe IP
IP40 / IP54
Poids
0.74 kg - 3.6 kg

Pinces parallèles rotatives deux mors
Série REP2000
électrique
Course par mors
10 mm
Force de préhension
145 N
Longueur du mors de préhension
60 mm
Cycles sans entretien max.
5 millions
Classe IP
IP40 / IP54
Poids
0.98 kg - 1.1 kg
Description de l'application
- Grâce à l'utilisation de PET, PEAK, d'acier inoxydable ou de revêtements homologués, combinée à l'aptitude pour les salles blanches, ces préhenseurs peuvent être utilisés dans l'industrie électrique, pharmaceutique, médicale, cosmétique ou même alimentaire. Selon le modèle, le nettoyage peut être effectué avec de l'eau oxygénée.
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger