Protection

- Guidage protégé contre la pénétration de corps étrangers
- Utilisation possible dans les conditions les plus difficiles
Séries personnalisables

Pince parallèles deux mors grande course
Série GH6000
pneumatique
Course par mors
20 mm - 200 mm
Force de préhension
150 N - 3400 N
Longueur du mors de préhension
150 mm - 400 mm
Cycles sans entretien max.
10 millions
Classe IP
IP40 / IP54
Poids
0.33 kg - 24 kg

Pince parallèles deux mors grande course
Série GEH6000IL
électrique
Course par mors
40 mm - 80 mm
Force de préhension
180 N - 1800 N
Longueur du mors de préhension
100 mm - 160 mm
Cycles sans entretien max.
5 millions
Classe de salle propre
3 / 4
Classe IP
IP40 / IP54
Poids
0.74 kg - 3.6 kg

Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000AL
pneumatique
Course par mors
2.5 mm - 25 mm
Force de préhension
85 N - 4710 N
Longueur du mors de préhension
55 mm - 225 mm
Cycles sans entretien max.
15 millions
Classe de salle propre
4
Classe IP
IP40
Poids
0.078 kg - 7.5 kg
Description de l'application
- Pour le handling de pièces dans un environnement très sale.
- Prévention des contaminations pouvant provenir du préhenseur.
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger