DGP404NC

Pinces parallèles rotatives deux mors
Série DGP400

"DEUX en UN"

  • Guidage par rainure en T éprouvé
    Cette technique de guidage établie et éprouvée est la seule à garantir une fiabilité de processus maximale
  • 2 en 1
    La préhension et la rotation dans un module vous permettent d’optimiser l’exploitation de votre espace de construction
  • Réglage individuel possible
    Ainsi, vous restez flexible : vous choisissez sur place l’angle de rotation dont vous avez besoin pour votre application : 90 ou 180°
Équipement/Options
  • 1,5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Fermeture à ressort C
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Angle de rotation 90°
  • Angle de rotation 180°
Course par mors4 [mm]
Force de préhension nominale155 [N]
Force de préhension min. assurée par le ressort40 [N]
Couple de rotation0.5 [Nm]
Force de préhension à la fermeture155 [N]
Temps de fermeture/ouverture0.015 / 0.015 [s]
Précision de répétition +/-0.05 [mm]
Précision de répétition +/-0.05 [°]
Force axial des roulement à billes960 [N]
Force radial des roulement à billes10 [Nm]
Pression de service3 ... 8 [bar]
Pression de service nominal6 [bar]
Température de service5 ... +80 [°C]
Volume du vérin par cycle5 [cm³]
Volume du vérin par cycle 90°4.5 [cm³]
Volume du vérin par cycle 180°9 [cm³]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529IP40
Poids0.47 [kg]
Raccord pneumatique droit
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique en équerre, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 5 m
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Détecteur magnétique droit, câble 0,3 m - fiche M8
Capteurs et alimentation en énergie
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
  1. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  2. Accouplement à coin avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince
  3. Guidage en T de précision
    absorption de forces et couples élevés
  4. Position finale réglable 0/90°/180°
    les butées de position sont incluses à la livraison
  5. Transmission à came
    robuste et à faible usure
  6. Entraînement
    deux vérins pneumatiques à double effet
  7. Guide pour détecteurs inductifs de proximité
    le détecteur localise la position finale de la rotation et la position de la pince
  8. Verrouillage de la force de préhension intégré
    ressort intégré jouant le rôle d´ accumulateur d´ énergie pour assurer la force de préhension en cas de coupure d´ énergie