Raccord d'air alternatif

  • Raccordement sur mesure pour l'alimentation électrique
  • Raccordement possible par filetage ou par raccordement à fleur
Elément de serrage
Série MK
Glissières profilées
Force de maintien
350 N - 2250 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
438 N - 2813 N
Pression de service
2 bar - 6.5 bar
Poids
0.2 kg - 2.8 kg
Classe de salle propre
6
Elément de serrage
Série MKS
Glissières profilées
Force de maintien
145 N - 1450 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
313 N - 1813 N
Pression de service
4 bar - 6.5 bar
Poids
0.21 kg - 3.2 kg
Classe de salle propre
6
Elément de serrage
Série MKR
Barre ronde
Force de maintien
650 N - 1850 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
813 N - 2313 N
Couple au repos
4 Nm - 56 Nm
Couple au repos théorétique (µ=0,1)
5 N - 70 N
Pression de service
2 bar - 6.5 bar
Poids
0.28 kg - 2.5 kg
Elément de serrage
Série MKRS
Barre ronde
Force de maintien
300 N - 1650 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
375 N - 2063 N
Couple au repos
1 Nm - 49 Nm
Couple au repos théorétique (µ=0,1)
3 N - 61 N
Pression de service
4 bar - 6.5 bar
Poids
0.3 kg - 2.7 kg
Elément de serrage
Série UBPS
Glissières profilées
Force de maintien
750 N - 7700 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
1250 N - 9625 N
Pression de service
4 bar - 6.5 bar
Poids
0.9 kg - 15 kg
Elément de serrage
Série MBPS
Glissières profilées
Force de maintien
750 N - 4700 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
938 N - 5875 N
Pression de service
4.5 bar - 6.5 bar
Poids
0.42 kg - 4.8 kg
Elément de serrage
Série KWH
Glissières profilées
Force de maintien
1600 N - 22700 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
2000 N - 28375 N
Pression de service
5 bar - 160 bar
Poids
0.74 kg - 22 kg
Elément de serrage
Série KBH
Glissières profilées
Force de maintien
1600 N - 46000 N
Force de retenue théorétique (µ=0,1)
2750 N - 57500 N
Pression de service
5 bar - 160 bar
Poids
1 kg - 54 kg
  • Flexibilité dans la commande de l'élément de serrage grâce à des filetages de raccordement alternatifs, lorsque le raccordement standard n'est pas accessible.
  • Possibilité d'un raccordement sans tuyau au moyen d'un miroir pour optimiser l'accès et l'intégration.