Course de serrage accrue
New

- Utilisation d'un élément de serrage de haute précision pour des applications présentant des plages de tolérance plus larges
- Couples de retenue élevés avec une concentricité moindre
Description de l'application
- Spécialement conçu pour les axes de rotation qui, en raison de leur conception, ne peuvent pas répondre aux exigences requises en matière de précision et de planéité des disques à serrer.
- Optimisé pour une utilisation dans des applications où les éléments de serrage conventionnels ne peuvent pas garantir les valeurs de précision et de planéité souhaitées.
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger