BAG1000-165171-A

Pince de sacs
Série BAG1000

  • Le mouvement synchrone des mors à commande pneumatique et l’accumulation de force maintiennent le sac centré et assurent une longue durée de vie
  • Grands cylindres d’entraînement pour des temps de cycle rapides allant jusqu’à 20 cycles par minute, en fonction du robot et du trajet
  • Fonctions en option telles que le dispositif de support, la manutention en couches intermédiaires et la manutention de palettes
  • Fourches spéciales pour les applications alimentaires ou les matériaux dangereux/chimiques
  • Logiciel de palettisation et dépalettisation disponible pour les robots Yaskawa/ABB
Équipement/Options
  • IP54
  • Pneumatiques
  • Préhension externe
  • Mors de préhension synchronisés
  • Sécurité de la force de préhension avec maintien de la pression