Contrôle intuitif via l'IHM Zimmer
Notre IHM Zimmer vous permet de vous lancer dans l'automatisation de manière simple et intuitive. L'interface est si intuitive, notamment grâce aux blocs fonctionnels préconfigurés, qu'aucune connaissance en programmation n'est nécessaire pour composer les blocs fonctionnels.
Aucune connaissance en programmation nécessaire
Tous les processus peuvent être assemblés de manière intuitive par de simples gestes sur l'interface utilisateur. Le système contrôle automatiquement les blocs fonctionnels qui vont ensemble.
Un grand choix de robots
Le système peut contrôler un grand nombre de fabricants et de types de robots courants.