Robot mobile
Série ZIMO1000

- Adaptable à votre marque
Idéal pour les intégrateurs et les partenaires. - Compatible avec tous les robots courants
Intégrez le robot de votre choix. - Flexibilité maximale
De nombreuses possibilités d'équipement et d'options, y compris notre vaste portefeuille de techniques de manutention et de robotique. - Configuration entièrement libre
Aucune restriction d'utilisation.

- Module de base
- Robots compatibles
- Effecteurs finaux
- Options
Pinces parallèles rotatives deux mors
Série REP2000
- Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
- Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
- Commande via IO-Link
1. Pinces parallèles deux mors
- Combinaison compacte d'une unité de rotation et de préhension
- Dispositif d’auto-maintien mécanique en cas de coupure de courant
- Commande via IO-Link
Groupe électropneumatique
Série AEPN
Pinces parallèles deux mors
Série GEP2000
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000
- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
2. Pinces parallèles deux mors
- Course plus grande pour un espace de construction restreint
- Commande ultra simple
- Positionnement possible avec IO-Link
3. Pinces concentriques trois mors
- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
Changeurs d‘outils
Série WPR5000
Pinces concentrique trois mors
Série GPD5000
- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
1. Pinces concentriques trois mors
- Guidage linéaire en acier – Le concept de guidage sophistiqué
- Étanche et protégée contre la corrosion – La pince universelle
- Guidage linéaire en aluminium – L’alternative