WWR125F-B
Modèle précédent
Remarque concernant le modèle précédent
Ce produit fait partie de nos modèles précédents et reste disponible ici afin de vous fournir des informations techniques et une assistance. Si vous avez des questions concernant ce modèle précédent, veuillez utiliser le formulaire de contact – nous serons ravis de vous aider ! Pour toute question relative aux produits, veuillez utiliser le lien ci-dessus vers le modèle amélioré qui lui succède.
Changeurs d‘outils
Série WWR
Données techniques
Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Transfert pneumatique de l’énergie | 10 [Nombre] |
Débit par transmetteur | 500 [l/min] |
Transfert électrique de l’énergie | en option |
Transfert hydraulique de l’énergie | en option |
Auto-maintien lors du verrouillage | mécanique |
Course de verrouillage | 1.3 [mm] |
Précision de répétition en Z | 0.01 [mm] |
Précision de répétition en X, Y | 0,02 [mm] |
Force de serrage | 150 [N] |
Force de desserrage | 80 [N] |
Déport max. de l’axe au couplage en X, Y | 2.85 [mm] |
Pression de service | 4 ... 10 [bar] |
Pression de service nominal | 6 [bar] |
Température de service | 5 ... +80 [°C] |
Volume du vérin par cycle | 80 [cm³] |
Moment d’inertie | 48 [kgcm²] |
Poids | 2.2 [kg] |
Poids de manutention recommandé | 230 [kg] |
Avantages en détail

- Fixation élément énergétique
- Entraînement
vérin pneumatique à double effet - Ressort intégré
auto maintien en cas de coupure d´énergie - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Détection du piston
par capteur magnétique - Bille de vérouillage
adapte á la douille de vérouillage - Anneau de verrouillage
pour une grande absorbtion des couples - Passages d'air intgrés
Conduite / vide d'air Sans tuyaux - Partie mobile
Pour le montage de l´outil - Partie fixe
Partie fixe au robot
Éléments énergétiques
Mode de transfert Communication
Raccord fileté | Nombre de raccords pour fluides | Nombre de contacts | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FIL01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FIL01-09-A | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPB01-00 | ![]() | M12 | 5 | |
WER3000FPN01-00 | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FPN01-09-A | ![]() | M12 | 4 | |
WER3000FIL01-18-A | ![]() | M12 | 4 |
Mode de transfert fluide
Raccord fileté | Nombre de raccords pour fluides | Nombre de contacts | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FFL01-03-A | ![]() | G1/4" | 1 |
Mode de transfert pneumatique
Raccord fileté | Nombre de raccords pour fluides | Nombre de contacts | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FPL01-04 | ![]() | G3/8" | 1 | |
WER3000FPL02-03 | ![]() | G1/4" | 2 | |
WER3000FPL04-06-A | ![]() | G1/8" | 4 |
Mode de transfert électrique
Raccord fileté | Nombre de raccords pour fluides | Nombre de contacts | ||
---|---|---|---|---|
WER3000FLA01-00-A | ![]() | M8 | 1 | |
WER3000FLA06-00 | ![]() | M23 | 5+PE | |
WER3000FLA08-00 | ![]() | M23 | (3+PE) / 4 | |
WER3000FSI11-20-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI11-21-A | ![]() | M23 | 11+1 | |
WER3000FSI12-00 | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI12-09-A | ![]() | M23 | 12 | |
WER3000FSI14-01-A | ![]() | M23 | 14 + 5 capteurs | |
WER3000FSI14-02-A | ![]() | M23 | 14 + 5 capteurs | |
WER3000FSI14-16-A | ![]() | M23 | 14 + 5 capteurs | |
WER3000FSI14-17-A | ![]() | M23 | 14 + 5 capteurs | |
WER3000FSI18-20-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI18-21-A | ![]() | M23 | 18+1 | |
WER3000FSI19-00 | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI19-09-A | ![]() | M23 | 19 | |
WER3000FSI08-18-A | ![]() | M12 | 8+2 | |
WER3000FLA01-27-A | ![]() | 1 |