mors universel
Série UB5000

  • Mors universels UB
    Pièce brute usinable du mors de préhension que vous pouvez adapter sur mesure à vos applications.
N° de commandePour taille de fabricationMatériauPoids
UB5003ALGPP5003 / GPD5003Aluminium0.024 [kg]
UB5003STGPP5003 / GPD5003Acier0.066 [kg]
UB5004ALGPP5004 / GPD5004Aluminium0.053 [kg]
UB5004STGPP5004 / GPD5004Acier0.15 [kg]
UB5006ALGPP5006 / GPD5006Aluminium0.095 [kg]
UB5006STGPP5006 / GPD5006Acier0.27 [kg]
UB5008ALGPP5008 / GPD5008Aluminium0.18 [kg]
UB5008STGPP5008 / GPD5008Acier0.51 [kg]
UB5010ALGPP5010 / GPD5010Aluminium0.35 [kg]
UB5010STGPP5010 / GPD5010Acier1 [kg]
UB5013ALGPP5013 / GPD5013Aluminium0.67 [kg]
UB5013STGPP5013 / GPD5013Acier1.9 [kg]
UB5016ALGPP5016 / GPD5016Aluminium1.2 [kg]
UB5016STGPP5016 / GPD5016Acier3.5 [kg]
UB5025ALGPP5025 / GPD5025Aluminium2.1 [kg]
UB5025STGPP5025 / GPD5025Acier5.9 [kg]
UB5030ALGPP5030 / GPD5030Aluminium3 [kg]
UB5030STGPP5030 / GPD5030Acier8.6 [kg]