DVR100I8

Joint tournant
Série DVR
- Dispositif de transfert de fluides compact
Ce dispositif de transfert de fluides évite toute rupture de câble et les irrégularités du contour via les conduits d’alimentation - Construction plate
Ce type de construction réduit au minimum la charge de couple pour votre robot et permet l’utilisation d’outils de plus petite taille et moins chers - Contacts dorés
Vous pouvez transférer de manière sûre et flexible tout type de courant : des courants très faibles aux courants allant jusqu’à 250 volts et 6 ampères
Données techniques
| Bride de raccordement pour EN ISO 9409-1 | TK 100 |
| Débit par transmetteur | 270 [l/min] |
| Transfert électrique de l’énergie | 8 pôles |
| Tension max. | 250 [V] |
| Intensité électrique max. | 6 [A] |
| Transfert pneumatique de l’énergie | 8 [Nombre] |
| Accélération max. | 20 [m/s²] |
| Vitesse de rotation maximale | 100 [1/min.] |
| Vitesse de rotation max. | 600 [°/s] |
| Battement radial +/- | 0.04 [mm] |
| Battement axial +/- | 0.04 [mm] |
| Couple continu | 4 [Nm] |
| Couple de dévissage | 6 [Nm] |
| Pression de service max. | 10 [bar] |
| Température de service | 5 ... +80 [°C] |
| Moment d’inertie | 100 [kgcm²] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Protection de IEC 60529 | IP64 |
| Valeur B10d | 10000000 |
| Poids | 4.5 [kg] |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Etayage du couple de rotation
etayage par le robot pendant la rotation - Boîtier robuste et léger
Alliage aluminium anodisé acier nitruré - Bride de connexion au robot
diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1 - Connexion pneumatique directe
pour la version WWR - Système de contact à ressort
en double contact à partir du modèle DVR63 - Anneau de friction
OR dur plaqué très bonne conductibilitée - Jusqu'à 8 passages pneumatique intégrés
pour un montage sans conduite d´air Le faisceau de tuyaux ne doit pas être nécessairement pivoté lui aussi - Transmission énergétique jusqu'à 12 canaux
pour les transmissions énergétique sans câbles pas de câbles sous torsion