KWH2501AS1A

Elément de serrage
Série KWH

  • Vaste gamme de produits
    pour toutes les glissières profilées courantes
  • à ouverture sans énergie (NO)
    à fermeture sous pression
  • extrêmement durable
    10 millions de cycles de serrage statique
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
THKHSR25HSR..Amontrer une variante
THKHSR25HSR..AMmontrer une variante
THKHSR25HSR..Bmontrer une variante
THKHSR25HSR..BMmontrer une variante
THKHSR25HSR..Cmontrer une variante
THKHSR25HSR..CAmontrer une variante
THKHSR25HSR..CAMmontrer une variante
THKHSR25HSR..CBmontrer une variante
THKHSR25HSR..CBMmontrer une variante
THKHSR25HSR..HAmontrer une variante
THKHSR25HSR..HAMmontrer une variante
THKHSR25HSR..HBmontrer une variante
THKHSR25HSR..HBMmontrer une variante
THKHSR25HSR..LAmontrer une variante
THKHSR25HSR..LAMmontrer une variante
THKHSR25HSR..LBmontrer une variante
THKHSR25HSR..LBMmontrer une variante
THKHSR25HSR..LRmontrer une variante
THKHSR25HSR..LRMmontrer une variante
THKHSR25HSR..Rmontrer une variante
THKHSR25HSR..RMmontrer une variante
THKHSR25HSR..YRmontrer une variante
THKHSR25HSR..YRMmontrer une variante
Actionnementhydraulique
Force de maintien2200 [N]
Pression de service5 ... 110.0 [bar]
ÉtatNO (Normally Open) éléments ouverts hors pression
Connexion PLUS possibleNon
Pression de service nominal100.0 [bar]
Valeur B10d10000000
Précision de positionnement +/-0,02 [mm]
Temps d'ouverture0.05 [s]
Temps de fermeture0.1 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Poids1.1 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montagede face
Racleuroui
longueur max. serrage116
  1. Glissière profilée
    disponible pour toutes les glissières profilées courantes
  2. Ressort de rappel
    intégré par crabotage dans les mors
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Membrane
    pour une injection d’air comprimé
  6. Racleur
    peut être commandé en option