HK0700M

Klemmelement
Serie miniHK
- kleine Bauweise
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen der Rändelschraube - wartungsfrei
bis zu 50.000 statische Klemmzyklen 
              Passende Schienen- / Wagenkombinationen
            
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (Kugel Miniatur) | 7 | R0442 | Variante anzeigen | 
| Bosch Rexroth | R044.. / MSA (Kugel Miniatur) | 7 | R0444 | Variante anzeigen | 
| CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-ML | Variante anzeigen | 
| CPC | MR-M(MRU-M) | 7 | MR-MN | Variante anzeigen | 
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | Variante anzeigen | 
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | Variante anzeigen | 
| HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | Variante anzeigen | 
| IKO | LWL | 7 | LWL..B | Variante anzeigen | 
| IKO | LWL | 7 | LWL..N | Variante anzeigen | 
| IKO | LWL | 7 | LWLC..B | Variante anzeigen | 
| IKO | LWL | 7 | LWLC..N | Variante anzeigen | 
| IKO | LWL | 7 | LWLG..B | Variante anzeigen | 
| IKO | LWL | 7 | LWLG..N | Variante anzeigen | 
| IKO | ML | 7 | ML | Variante anzeigen | 
| IKO | ML | 7 | MLC | Variante anzeigen | 
| IKO | ML | 7 | MLG | Variante anzeigen | 
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | Variante anzeigen | 
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | Variante anzeigen | 
| INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | Variante anzeigen | 
| MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | Variante anzeigen | 
| NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | Variante anzeigen | 
| PMI | MSC | 7 | MSC-M | Variante anzeigen | 
| PMI | MSC | 7 | MSC-LM | Variante anzeigen | 
| Schneeberger | MN | 7 | MNN | Variante anzeigen | 
| Schneeberger | MN | 7 | MNNL | Variante anzeigen | 
| Schneeberger | MN | 7 | MNNS | Variante anzeigen | 
| Schneeberger | MN | 7 | MNNXL | Variante anzeigen | 
| THK | RSR | 7 | RSR..M | Variante anzeigen | 
| THK | RSR | 7 | RSR..N | Variante anzeigen | 
| THK | RSR | 7 | RSR..ZM | Variante anzeigen | 
| THK | SRS | 7 | SRS..M | Variante anzeigen | 
| NB | SEB | 7 | A | Variante anzeigen | 
| NB | SEB | 7 | A-N | Variante anzeigen | 
| NB | SEB | 7 | AY | Variante anzeigen | 
| NB | SEB | 7 | AY-N | Variante anzeigen | 
| NB | SEBS | 7 | A | Variante anzeigen | 
| NB | SEBS | 7 | AY | Variante anzeigen | 
| NB | SEBS | 7 | B | Variante anzeigen | 
| NB | SEBS | 7 | BY | Variante anzeigen | 
| NB | SEBS | 7 | BM | Variante anzeigen | 
| NB | SEBS | 7 | BYM | Variante anzeigen | 
| NSK | LU(L1U) | 7 | LAU..AL | Variante anzeigen | 
| THK | RSH | 7 | RSH..M | Variante anzeigen | 
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | Variante anzeigen | 
| HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | Variante anzeigen | 
              Technische Daten
            
| Betätigung | manuell | 
| Haltekraft | 65 [N] | 
| Theoretische Haltekraft (µ=0,1) | 81 [N] | 
| Anzugsmoment | 0.11 [Nm] | 
| B10d-Wert | 50000 | 
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] | 
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] | 
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS | 
| Gewicht | 0.008 [kg] | 
| Funktion | klemmen | 
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position | 
| Montagerichtung | von oben | 
| max. Länge Klemmung | 12 | 
              Aufbau im Schnitt
            

- Miniatur Profilschienenführung
für alle gängigen Miniatur - Profilschienenführungen erhältlich - rostfreie Rändelschraube
zum Öffnen und Schließen der Klemmeinheit - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse