MCPS1501M

Elément de serrage
Série MCPS
- Construction de petites dimensions
Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - Force de maintien supérieure
par la commande avec air PLUS - Élément de sécurité
serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| THK | RSR | 15 | RSR..KM | montrer une variante |
| THK | RSR | 15 | RSR..N | montrer une variante |
| THK | RSR | 15 | RSR..ZM | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 280 [N] |
| Pression de service | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| État | NC (Normally Closed) éléments fermés hors pression |
| Connexion PLUS possible | Oui |
| Force de maintien Connexion PLUS | 360 [N] |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,05 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.01 [s] |
| Temps de fermeture | 0.015 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Homologations | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.11 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| Volume du vérin par cycle | 2 [cm³] |
| longueur max. serrage | 52.5 |
Avantages en détail

- Glissière profilée miniature
disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur - Accumulateur d’énergie à ressort
pour fermer l’unité de serrage sans pression - Galet de coulisseau
pour montage flottant du palier