MCPS2005A

Elément de serrage
Série MCPS

  • Construction de petites dimensions
    Pour toutes les miniatures courantes - Glissières profilées
  • à fermeture sans énergie (NC)
    par accumulateur d’énergie à ressort
  • durée de vie élevée
    5 millions de cycles de serrage statique
  • Force de maintien supérieure
    par la commande avec air PLUS
  • Élément de sécurité
    serrage sûr en cas de panne d’alimentation
Fabricant de railsType de railTaille de railType de chariot
Bosch RexrothR044.. / MSA (boule miniature)20R0442montrer une variante
Actionnementpneumatique
Force de maintien400 [N]
Pression de service5.5 ... 6.5 [bar]
ÉtatNC (Normally Closed) éléments fermés hors pression
Connexion PLUS possibleOui
Force de maintien Connexion PLUS700 [N]
Pression de service nominal6 [bar]
Valeur B10d5000000
Précision de positionnement +/-0,05 [mm]
Temps d'ouverture0.01 [s]
Temps de fermeture0.015 [s]
Température de service-10 ... +70 [°C]
HomologationsCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Poids0.22 [kg]
Fonctionserrage
Sens du montaged'en haut
Volume du vérin par cycle4 [cm³]
longueur max. serrage60
AEPN
Générateurs
Détails
  1. Glissière profilée miniature
    disponible pour toutes glissières profilées miniatures courantes
  2. Mécanisme à clavette
    Transmission de force entre le piston et le mors de serrage
  3. Mors de serrage
    sont moulés sur les surfaces des glissières profilées
  4. Boîtier
  5. Piston pneumatique
    le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur
  6. Accumulateur d’énergie à ressort
    pour fermer l’unité de serrage sans pression
  7. Galet de coulisseau
    pour montage flottant du palier