MK3505A

Elément de serrage
Série MK
- Vaste gamme de produits
pour toutes les glissières profilées courantes - à ouverture sans énergie (NO)
à fermeture sous pression - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique
Combinaisons rail / wagon correspondantes
| Fabricant de rails | Type de rail | Taille de rail | Type de chariot | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R18..IMS(Rouleau avec système de mesure) | 35 | R1822..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(Rouleau avec système de mesure) | 35 | R1823..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(Rouleau avec système de mesure) | 35 | R1851..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(Rouleau avec système de mesure) | 35 | R1853..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 35 | R1622..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 35 | R1623..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 35 | R1651..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 35 | R1653..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(Rouleau avec système de mesure) | 35 | R1821..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R18..IMS(Rouleau avec système de mesure) | 35 | R1824..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 35 | R1621..IMS.. | montrer une variante |
| Bosch Rexroth | R16…IMS (bille avec système de mesure) | 35 | R1624..IMS.. | montrer une variante |
Données techniques
| Actionnement | pneumatique |
| Force de maintien | 2000 [N] |
| Pression de service | 2 ... 6.5 [bar] |
| État | NO (Normally Open) éléments ouverts hors pression |
| Connexion PLUS possible | Non |
| Pression de service nominal | 6 [bar] |
| Valeur B10d | 5000000 |
| Précision de positionnement +/- | 0,02 [mm] |
| Temps d'ouverture | 0.04 [s] |
| Temps de fermeture | 0.01 [s] |
| Température de service | -10 ... +70 [°C] |
| Classe de salle propre selon DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |
| Poids | 0.7 [kg] |
| Fonction | serrage |
| Sens du montage | d'en haut |
| Volume du vérin par cycle | 12 [cm³] |
| longueur max. serrage | 39 |
Individualisations
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails | ||
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |
Avantages en détail

- Glissière profilée
disponible pour toutes les glissières profilées courantes - Mécanisme à clavette
Transmission de force entre le piston et le mors de serrage - Mors de serrage
sont moulés sur les surfaces des glissières profilées - Boîtier
- Piston pneumatique
le piston déplace le mécanisme à clavette dans la longueur